17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DXA用補助足場

通常単価(税別)
69,667
税込単価
76,634
通常出荷日:9日目

ピカコーポレイション社の足場板 DXA用補助足場 シリーズです

  • 仕様
    適合機種:DXA13B、13BT
  • トラスココード
    380-9533
  • 質量(g)
    4.500
  • JANコード
    4989247454028

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DXA-HA13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DXA-HA13の仕様・寸法情報

仕様
適合機種:DXA13B、13BT
トラスココード
380-9533
質量(g)
4.500
JANコード
4989247454028

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
DXA-HA13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,667
( 76,634 )
9日目

詳細情報

基本情報

ピカコーポレイション社の足場板 DXA用補助足場 シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DXA用補助足場の型番DXA-HA13のページです。 型番DXA-HA13に関する仕様情報を記載しております。
DXA用補助足場のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DXA用補助足場
DWJ用連結足場板
DXL連結足場板
GTOオプション 施錠用クランプ
両面使用型足場板 STHD型 厚さ400mm
両面使用型足場板 STED型 厚さ75mm 4層タイプ
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格69,66786,533207,12012,98567,222166,880
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
仕様適合機種:DXA13B、13BT適合機種:DXA・DXK縦連結用----
トラスココード380-9533381-2681380-9540381-4209380-9529381-1148
質量(g)4.5008.80031.5000.78011.20029.800
JANコード498924745402849892474510104989247512032498924746352549892475330134989247507038

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト