17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GTOオプション 施錠用クランプ【2個入り】

通常単価(税別)
12,985
税込単価
14,284
通常出荷日:9日目

【特長】・キャスターゲートの施錠に使用します

  • トラスココード
    381-4209
  • 質量(g)
    0.780
  • JANコード
    4989247463525
  • 品名
    GTOオプション 施錠用クランプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GTO-SC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

GTO-SCの仕様・寸法情報

トラスココード
381-4209
質量(g)
0.780
JANコード
4989247463525
品名
GTOオプション 施錠用クランプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTO-SC
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,985
( 14,284 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスターゲートの施錠に使用します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GTOオプション 施錠用クランプの型番GTO-SCのページです。 型番GTO-SCに関する仕様情報を記載しております。
GTOオプション 施錠用クランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GTOオプション 施錠用クランプ
DXA用補助足場
DWJ用連結足場板
両面使用型足場板 STHD型 厚さ400mm
両面使用型足場板 STED型 厚さ75mm 4層タイプ
DXL連結足場板
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格12,98569,66786,53367,222166,880207,120
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
トラスココード381-4209380-9533381-2681380-9529381-1148380-9540
質量(g)0.7804.5008.80011.20029.80031.500
JANコード498924746352549892474540284989247451010498924753301349892475070384989247512032
品名GTOオプション 施錠用クランプ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト