17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PST・PSW用キャスターセット 130mm【4個入り】

通常単価(税別)
122,614
税込単価
134,875
通常出荷日:4日目

【特長】・パイプ製足場PST/PSW用のキャスターセットです【材質】・アルミ合金製

  • トラスココード
    162-7348
  • 質量(g)
    11960.0
  • 材質1
    アルミ合金製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PSTW-A2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

PSTW-A2Aの仕様・寸法情報

トラスココード
162-7348
質量(g)
11960.0
材質1
アルミ合金製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PSTW-A2A
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,614
( 134,875 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ製足場PST/PSW用のキャスターセットです
【材質】
・アルミ合金製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PST・PSW用キャスターセット 130mmの型番PSTW-A2Aのページです。 型番PSTW-A2Aに関する仕様情報を記載しております。
PST・PSW用キャスターセット 130mmのレビュー
この商品のレビューはありません

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト