ファクトリーサプライ用品技術窓口

片面使用型足場板 STNR型 厚さ29mm軽量タイプ

通常単価(税別)
11,468円~28,242円
税込単価
12,615円~31,066円
通常出荷日:19日目

【特長】・仮設工業会認定、厚み29mmの軽量タイプ【材質】・アルミ合金製

  • 材質1
    アルミ合金製
  • 幅(mm)
    240
  • 最大使用質量(kg)
    120

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

支持点数

トラスココード

質量(g)

JANコード

厚さ(mm)

最大長さ(m)

全長(mm)

最小発注数量
2
680-1509
2100.0
4989247647017
29
1
1000
1個
2
680-1510
3100.0
4989247647024
29
1.5
1500
1個
2
680-1513
4100.0
4989247647031
29
2
2000
1個
3
680-1514
5100.0
4989247647048
39
2.5
2500
1個
3
680-1512
6200.0
4989247647055
39
3
3000
1個
3
680-1511
8200.0
4989247647062
39
4
4000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,468円
( 12,615円 )
19日目
14,922円
( 16,414円 )
19日目
16,283円
( 17,911円 )
19日目
20,639円
( 22,703円 )
19日目
23,133円
( 25,446円 )
19日目
28,242円
( 31,066円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仮設工業会認定、厚み29mmの軽量タイプ
【材質】
・アルミ合金製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片面使用型足場板 STNR型 厚さ29mm軽量タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片面使用型足場板 STNR型 厚さ29mm軽量タイプ
ピカ 片面使用型足場板STSH型 プレス式ノンスリップ加工
両面使用型伸縮足場板 STKD型 コーナーカバー付
両面使用型足場板 STHD型 厚さ400mm
両面使用型足場板 STED-603
PST・PSW用キャスターセット 130mm
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格11,468円-56,413円 -57,086円 -70,683円178,982円119,438円
通常出荷日19日目9日目4日目9日目9日目4日目
材質1アルミ合金製アルミ合金アルミ--アルミ合金製
幅(mm)240240271/233400300-
最大使用質量(kg)120-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト