ファクトリーサプライ用品技術窓口

両面使用型足場板 STED型 厚さ75mm 4層タイプ

通常単価(税別)
166,880
税込単価
183,568
通常出荷日:9日目

【特長】・業界唯一厚み75mmの両面使用型です

  • 支持点数
    2点
  • トラスココード
    381-1148
  • 質量(g)
    29.800
  • JANコード
    4989247507038
  • 厚さ(mm)
    75
  • 幅(mm)
    300
  • 全長(m)
    6
  • 最大長さ(m)
    6
  • 全長(mm)
    6000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

STED-603
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STED-603の仕様・寸法情報

支持点数
2点
トラスココード
381-1148
質量(g)
29.800
JANコード
4989247507038
厚さ(mm)
75
幅(mm)
300
全長(m)
6
最大長さ(m)
6
全長(mm)
6000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
STED-603
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
166,880
( 183,568 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業界唯一厚み75mmの両面使用型です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面使用型足場板 STED型 厚さ75mm 4層タイプの型番STED-603のページです。 型番STED-603に関する仕様情報を記載しております。
両面使用型足場板 STED型 厚さ75mm 4層タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト