17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

両面使用型足場板 STHD型 厚さ400mm

通常単価(税別)
70,683
税込単価
77,751
通常出荷日:9日目

【特長】・スタンション取付に適した400mm幅両面使用型です

  • 支持点数
    2点
  • トラスココード
    380-9529
  • 質量(g)
    11.200
  • JANコード
    4989247533013
  • 厚さ(mm)
    60
  • 幅(mm)
    400
  • 全長(m)
    2
  • 最大長さ(m)
    2
  • 全長(mm)
    2000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

STHD-204
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STHD-204の仕様・寸法情報

支持点数
2点
トラスココード
380-9529
質量(g)
11.200
JANコード
4989247533013
厚さ(mm)
60
幅(mm)
400
全長(m)
2
最大長さ(m)
2
全長(mm)
2000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
STHD-204
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,683
( 77,751 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンション取付に適した400mm幅両面使用型です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面使用型足場板 STHD型 厚さ400mmの型番STHD-204のページです。 型番STHD-204に関する仕様情報を記載しております。
両面使用型足場板 STHD型 厚さ400mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面使用型足場板 STHD型 厚さ400mm
両面使用型足場板 STED-603
DXL連結足場板
DWJ用連結足場板
DXA用補助足場
GTOオプション 施錠用クランプ
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格70,683178,982221,72790,52573,17711,979
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
支持点数2点2点----
トラスココード380-9529381-1148380-9540381-2681380-9533381-4209
質量(g)11.20029.80031.5008.8004.5000.780
JANコード498924753301349892475070384989247512032498924745101049892474540284989247463525
厚さ(mm)6075----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました