ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

大形自動スプレーガン WIDER2Aシリーズ

通常単価(税別)
67,612
税込単価
74,373
通常出荷日:2日目

アネスト岩田社の自動スプレーガン 大形自動スプレーガン WIDER2Aシリーズ シリーズです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WIDER2AL-12G2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WIDER2AL-12G2の仕様・寸法情報

空気使用量(ℓ/min)
430
パタン開き(mm)
300
ノズル口径(φmm)
1.2
噴出量(mℓ/min)
500
トラスココード
682-9893
取付口(エア・液体)
G3/4オス
JANコード
4538995138669
質量(g)
445.000

型番リスト

表示件数
型番
WIDER2AL-12G2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,612
( 74,373 )
2日目

詳細情報

基本情報

アネスト岩田社の自動スプレーガン 大形自動スプレーガン WIDER2Aシリーズ シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大形自動スプレーガン WIDER2Aシリーズの型番WIDER2AL-12G2のページです。 型番WIDER2AL-12G2に関する仕様情報を記載しております。
大形自動スプレーガン WIDER2Aシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大形自動スプレーガン WIDER2Aシリーズ
小形自動スプレーガン WIDER1Aシリーズ
多孔キャップミニ自動ガン TOF-6RB-S2
ロボット搭載用大形自動ガン WRA-200
多孔キャップ自動ガン AS-30-111
ロボット搭載用小形自動ガン WRA-101
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格67,61259,16946,12394,028112,59488,856 -
通常出荷日2日目5日目5日目4日目5日目3日目
空気使用量(ℓ/min)43041050530350270
パタン開き(mm)300240-400-190
ノズル口径(φmm)1.210.5-0.8-
噴出量(mℓ/min)50015060---
トラスココード682-9893682-9894----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト