ファクトリーサプライ用品技術窓口

防雨型LEDベースライト20形

通常単価(税別)
15,847円
税込単価
17,432円
通常出荷日:4日目

【特長】・屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です・LEDユニットとベースが一体...

詳細を確認
  • JANコード
    4937305066393
  • トラスココード
    709-4666
  • 光源色
    5000
  • 電源(V)
    AC100/200
  • 標準消費電力料金
    0.93円/h ※1kwあたり31円で計算(税込)
  • 質量(g)
    1000.0
  • 材質1
    本体:PC
  • タイプ
    蛍光灯32形2灯クラス
  • 高さ(mm)
    55
  • 消費効率(lm/W)
    183.3
  • 消費電力(W)
    30
  • 長さ(mm)
    604
  • 定格寿命(時間)
    50000
  • 幅(mm)
    125
  • 明るさ(lm)
    5500
  • グリーン購入法適合品
    適合

ご注意

  • アース線は必ず接続してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BSL-30W-50K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BSL-30W-50Kの仕様・寸法情報

JANコード
4937305066393
トラスココード
709-4666
光源色
5000
電源(V)
AC100/200
標準消費電力料金
0.93円/h ※1kwあたり31円で計算(税込)
質量(g)
1000.0
材質1
本体:PC
タイプ
蛍光灯32形2灯クラス
高さ(mm)
55
消費効率(lm/W)
183.3
消費電力(W)
30
長さ(mm)
604
定格寿命(時間)
50000
幅(mm)
125
明るさ(lm)
5500
グリーン購入法適合品
適合

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BSL-30W-50K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,847円
( 17,432円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です
・LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます
・蛍光灯32形2灯クラスの明るさです(当社比)
・電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです
【用途】
・食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境に
【材質】
・本体:PC

ご注意

  • アース線は必ず接続してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防雨型LEDベースライト20形の型番BSL-30W-50Kのページです。 型番BSL-30W-50Kに関する仕様情報を記載しております。
防雨型LEDベースライト20形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防雨型LEDベースライト20形
LEDベースライト40形 反射笠型
ハイディスク100W ワイド・吊下げ型
防雨型LEDベースライト BSL-50W-50K
ハイスペックハイディスク 投光器型 スポット
LEDチューブライトマルチ
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格15,847円29,213円48,562円17,563円134,280円6,955円
通常出荷日4日目4日目5日目1日目1日目1日目
JANコード493730506639349373050602544937305054932493730505526749373050588794937305054406
トラスココード709-4666439-2091162-2084162-3638249-8720109-8984
光源色5000昼白色昼白色昼白色(5000K)昼白色(5000K)昼白色
電源(V)AC100/200AC100/200V100/200100/200100-
標準消費電力料金0.93円/h ※1kwあたり31円で計算(税込)0.84円/h2.75円/h ※1kwあたり27円で計算--0.48円/h
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました