ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDベースライト40形 反射笠型

通常単価(税別)
29,213円
税込単価
32,134円
通常出荷日:4日目

【特長】・Hf32形蛍光灯の約2倍の明るさです。・器具と灯具が1つになった天井用LED照明です。・反射...

詳細を確認
  • JANコード
    4937305060254
  • トラスココード
    439-2091
  • 光源色
    昼白色
  • 電源(V)
    AC100/200V
  • 標準消費電力料金
    0.84円/h
  • 質量(g)
    1900.0
  • 材質1
    ベースユニット:PC、アルミ
  • 奥行(mm)
    150
  • 高さ(mm)
    63
  • 消費効率(lm/W)
    167.0
  • 消費電力(W)
    31
  • 長さ(mm)
    154
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 電圧(V)
    100/200
  • 幅(mm)
    1250
  • 明るさ(lm)
    5180
  • グリーン購入法適合品
    適合

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BSL-R30PV-50K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BSL-R30PV-50Kの仕様・寸法情報

JANコード
4937305060254
トラスココード
439-2091
光源色
昼白色
電源(V)
AC100/200V
標準消費電力料金
0.84円/h
質量(g)
1900.0
材質1
ベースユニット:PC、アルミ
奥行(mm)
150
高さ(mm)
63
消費効率(lm/W)
167.0
消費電力(W)
31
長さ(mm)
154
定格寿命(時間)
40000
電圧(V)
100/200
幅(mm)
1250
明るさ(lm)
5180
グリーン購入法適合品
適合
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BSL-R30PV-50K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,213円
( 32,134円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Hf32形蛍光灯の約2倍の明るさです。
・器具と灯具が1つになった天井用LED照明です。
・反射笠型です。
【材質】
・ベースユニット:PC、アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDベースライト40形 反射笠型の型番BSL-R30PV-50Kのページです。 型番BSL-R30PV-50Kに関する仕様情報を記載しております。
LEDベースライト40形 反射笠型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDベースライト40形 反射笠型
防雨型LEDベースライト20形
ハイディスク100W ワイド・吊下げ型
防雨型LEDベースライト BSL-50W-50K
ハイスペックハイディスク 投光器型 スポット
LEDチューブライトマルチ
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格29,213円15,847円48,562円17,563円134,280円6,955円
通常出荷日4日目4日目5日目1日目1日目1日目
JANコード493730506025449373050663934937305054932493730505526749373050588794937305054406
トラスココード439-2091709-4666162-2084162-3638249-8720109-8984
光源色昼白色5000昼白色昼白色(5000K)昼白色(5000K)昼白色
電源(V)AC100/200VAC100/200100/200100/200100-
標準消費電力料金0.84円/h0.93円/h ※1kwあたり31円で計算(税込)2.75円/h ※1kwあたり27円で計算--0.48円/h
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました