17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

差圧感知式パルスジェット除塵集塵機 マイコン微差圧コントロールシステム/IE3モータータイプ

通常単価(税別)
1,276,139
税込単価
1,403,753
通常出荷日:9日目

【特長】・IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています・長時間の連続運転や負荷変動に対...

詳細を確認
  • 吸込口径(mm)
    200
  • 質量(g)
    260000
  • 材質1
    本体:鉄板製 自社専用設計モータ
  • 材質2
    フィルター材質:ポリエステル成形不織布
  • 静圧(kPa)
    2.94/3..43
  • 電源コード長さ(m)
    3(先端圧着端子のみ)
  • 本体寸法(mm)奥行
    750
  • 本体寸法(mm)高さ
    1533
  • 本体寸法(mm)幅
    1148
  • 出力(kW)(50/60Hz)
    3.7
  • 集じん容量(L)
    24×2
  • 電源(V)
    三相200
  • ちり落とし方式
    パルスジェット式(微差圧感知式)

ご注意

  • 別途運賃
  • 火の着いたもの・多量に火花を含むもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のものは吸引できません。また湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸引出来ません。
  • 一台で2種類以上の粉塵を吸引する場合はお客様の責任においてお使いください。
  • ご注文時に、50Hzか60Hzの御指示下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

騒音値(dB(A))(50/60Hz)

風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

周波数(Hz)

風量([[M3]]/min)50Hz

風量([[M3]]/min)60Hz

最小発注数量
858-7617
73/-
45/-
50
45
-
1個
858-7618
-/73
-/50
60
-
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,276,139
( 1,403,753 )
9日目
1,276,139
( 1,403,753 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています
・長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります
・乾いた粉塵専用の高圧エアーによるパルスジェット除塵機能付きの集じん機です
・フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です
・ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です
・50Hz・60Hz各専用機です
・RoHS指令適合製品です
・ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)
・フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです
・工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています
・1台から特注対応・異電圧対応可能です
【用途】
・各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに
・長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です
【材質】
・本体:鉄板製 自社専用設計モータ
・フィルター材質:ポリエステル成形不織布

ご注意

  • 別途運賃
  • 火の着いたもの・多量に火花を含むもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のものは吸引できません。また湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸引出来ません。
  • 一台で2種類以上の粉塵を吸引する場合はお客様の責任においてお使いください。
  • ご注文時に、50Hzか60Hzの御指示下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差圧感知式パルスジェット除塵集塵機 マイコン微差圧コントロールシステム/IE3モータータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト