ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶着手袋 洗浄クリーンパック BX509(50双入り)【50個入り】

通常単価(税別)
36,996円
税込単価
40,696円
通常出荷日:11日目

【特長】・低発塵、低イオン溶出のクリーンな手袋です・全面に汗防止、滑り止め防止ポリウレタンをラミネート...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    0.4
  • 色
    白
  • 質量(g)
    800.000
  • 材質1
    本体:ポリエステル(ポリウレタンラミネート)
  • エンボス加工
    なし
  • すべり止め
    あり
  • 粉(あり・なし)
    なし
  • クリーンパック有無
    あり

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

JANコード

トラスココード

サイズ

最小発注数量
22.0
28.3
8.0
4935268312601
396-1348
L
1パック

50個入り

23.0
29.6
8.5
4935268312618
396-2830
LL
1パック

50個入り

21.0
26.9
7.5
4935268312595
396-1373
M
1パック

50個入り

20.0
25.2
7.0
4935268312588
396-2843
S
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,996円
( 40,696円 )
11日目
36,996円
( 40,696円 )
11日目
36,996円
( 40,696円 )
11日目
36,996円
( 40,696円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低発塵、低イオン溶出のクリーンな手袋です
・全面に汗防止、滑り止め防止ポリウレタンをラミネートしています
・シリコン含有の非常に少ない商品です
【用途】
・半導体、薬品製造工程に
【材質】
・本体:ポリエステル(ポリウレタンラミネート)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶着手袋 洗浄クリーンパック BX509(50双入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶着手袋 洗浄クリーンパック BX509(50双入り)
溶着手袋(50双入)
低発塵溶着手袋
クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ(10双入り) クリーンパック品 MT900-CP
クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ・ロング(10双入り) クリーンパック品 MT901-CP
クリーンルーム用手袋ミクロハンド CR (50双入)
メーカーウインセスウインセスアズワンアズワンアズワンオカモト
通常価格36,996円24,608円4,684円13,923円 -15,786円 -6,782円
通常出荷日11日目1日目1日目1日目10日目1日目
厚さ(mm)0.4-----
色白白----
質量(g)800.000-----
材質1本体:ポリエステル(ポリウレタンラミネート)-----
エンボス加工なし-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト