ファクトリーサプライ用品技術窓口

マジックボンドプロ

通常単価(税別)
7,995円~36,746円
税込単価
8,795円~40,421円
通常出荷日:4日目

【特長】・UV照射で即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。・高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可...

詳細を確認
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~150

ご注意

  • 屋外で使用される場合、太陽光に反応し即固まりますので布で覆うなど紫外線にさらさないように  注意して作業してください。
  • フッ素、シリコン樹脂など接着できないものもございますので、まずテストしてからご使用ください。
  • ランプは紫外線を発しますので、直視しないようにしてください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

容量(g)

最小発注数量
4562281592668
20.000
252-2329
20
1個
4562281592675
60.000
252-2328
60
1個
4562281592866
200.000
254-8783
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,995円
( 8,795円 )
4日目
15,262円
( 16,788円 )
4日目
36,746円
( 40,421円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UV照射で即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。
・高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。
・金属、木材、ガラス、樹脂、布、紙、セラミックなどほとんどの材質に 接着します。
・PP・PEの接着作業にはプライマーQP(別売)をご使用ください。
・水、エアー、オイル、ガスなどほとんどの液体に使用可能です。
・水中でも硬化し、硬化後はドリル、タップなどの機械加工が可能です。
【用途】
・金属、木材、ガラス、樹脂、布、紙、セラミックなど

ご注意

  • 屋外で使用される場合、太陽光に反応し即固まりますので布で覆うなど紫外線にさらさないように  注意して作業してください。
  • フッ素、シリコン樹脂など接着できないものもございますので、まずテストしてからご使用ください。
  • ランプは紫外線を発しますので、直視しないようにしてください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックボンドプロのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックボンドプロ
マジックボンドプロ MB-PKIT
MAGIC BOND
希釈専用溶剤
TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセット
木工用速乾詰替用スタンドパック
メーカー旭エンジニアリング旭エンジニアリング旭エンジニアリングスリーボンドタイルメントセメダイン
通常価格7,995円-17,048円2,133円3,790円54,778円1,143円
通常出荷日4日目4日目4日目11日目4日目2日目
使用温度範囲(℃)-40~150-40~150-40~150---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト