ファクトリーサプライ用品技術窓口

マジックボンドプロ MB-PKIT

通常単価(税別)
18,756円
税込単価
20,632円
通常出荷日:4日目

【特長】・UV照射で即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。・高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可...

詳細を確認
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~150
  • JANコード
    4562281592705
  • 質量(g)
    175.000
  • トラスココード
    252-2323

ご注意

  • 屋外で使用される場合、太陽光に反応し即固まりますので布で覆うなど紫外線にさらさないように  注意して作業してください。
  • フッ素、シリコン樹脂など接着できないものもございますので、まずテストしてからご使用ください。
  • ランプは紫外線を発しますので、直視しないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0801
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0801の仕様・寸法情報

使用温度範囲(℃)
-40~150
JANコード
4562281592705
質量(g)
175.000
トラスココード
252-2323

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0801
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,756円
( 20,632円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UV照射で即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。
・高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。
・金属、木材、ガラス、樹脂、布、紙、セラミックなどほとんどの材質に 接着します。
・PP・PEの接着作業にはプライマーQP(別売)をご使用ください。
・水、エアー、オイル、ガスなどほとんどの液体に使用可能です。
・水中でも硬化し、硬化後はドリル、タップなどの機械加工が可能です。
【用途】
・金属、木材、ガラス、樹脂、布、紙、セラミックなど

ご注意

  • 屋外で使用される場合、太陽光に反応し即固まりますので布で覆うなど紫外線にさらさないように  注意して作業してください。
  • フッ素、シリコン樹脂など接着できないものもございますので、まずテストしてからご使用ください。
  • ランプは紫外線を発しますので、直視しないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックボンドプロ MB-PKITの型番0801のページです。 型番0801に関する仕様情報を記載しております。
マジックボンドプロ MB-PKITのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックボンドプロ MB-PKIT
MAGIC BOND
マジックボンドプロ
希釈専用溶剤
TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセット
木工用速乾詰替用スタンドパック
メーカー旭エンジニアリング旭エンジニアリング旭エンジニアリングスリーボンドタイルメントセメダイン
通常価格18,756円2,152円8,795円 -3,790円65,751円1,306円
通常出荷日4日目4日目4日目11日目4日目2日目
使用温度範囲(℃)-40~150-40~150-40~150---
JANコード4562281592705-----
質量(g)175.0005----
トラスココード252-2323-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました