17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

酸素・水分・腐食性ガス吸収剤RPシステム(少量タイプ)【10~25個入り】

通常単価(税別)
1,7577,868
税込単価
1,9338,655
通常出荷日:25日目

【特長】・ガスバリア性の高い袋に製品と一緒に入れシール機で密閉することで高い防錆効果・はんだ性を長期間...

詳細を確認
  • 形状
    タブ
  • 材質1
    焼成珪藻土、酸化カルシウム、炭化水素化合物、樹脂粉末、活性炭からなる混合物

ご注意

  • 高いバリア性を持つ袋の中に製品とRP剤を入れ、熱シール機で密閉してください。
  • RP-AEの小分け品です。
  • CLP規則8該当商品
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
4589507740290
697-7958
70
50
72.500
1パック

25個入り

4589507740306
697-7960
100
50
185.000
1パック

25個入り

4589507740313
697-7957
100
65
236.000
1パック

20個入り

4589507740320
697-7959
130
100
455.000
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,757
( 1,933 )
25日目
3,268
( 3,595 )
25日目
4,171
( 4,588 )
25日目
7,868
( 8,655 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガスバリア性の高い袋に製品と一緒に入れシール機で密閉することで高い防錆効果・はんだ性を長期間維持できます。
【用途】
・金属部品や基盤などの長期保存。
・海外輸送・保管中の吸湿・酸化による品質クレームの防止。
【材質】
・焼成珪藻土、酸化カルシウム、炭化水素化合物、樹脂粉末、活性炭からなる混合物

ご注意

  • 高いバリア性を持つ袋の中に製品とRP剤を入れ、熱シール機で密閉してください。
  • RP-AEの小分け品です。
  • CLP規則8該当商品
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

酸素・水分・腐食性ガス吸収剤RPシステム(少量タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト