ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

強化ガスホース(都市ガス用)//10m

通常単価(税別)
31,906円
税込単価
35,097円
通常出荷日:11日目

カクダイ社のガスホース 強化ガスホース(都市ガス用)//10m シリーズです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

440-005-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

440-005-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353030118
質量(g)
3610.000
トラスココード
197-7127
内径(mm)
14.5

型番リスト

表示件数
型番
440-005-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,906円
( 35,097円 )
11日目

詳細情報

基本情報

カクダイ社のガスホース 強化ガスホース(都市ガス用)//10m シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強化ガスホース(都市ガス用)//10mの型番440-005-13のページです。 型番440-005-13に関する仕様情報を記載しております。
強化ガスホース(都市ガス用)//10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強化ガスホース(都市ガス用)//10m
強化ガスホース(都市ガス用)
ライトホースG型10Mサンロック付き
TIGトーチ交換部品 水冷ガスホース
溶接用ガス節約器
酸素・アセチレン用溶断ホース“OKホース”
メーカーカクダイカクダイ阪口製作所ウエルドクラフトヤマト産業ヤマト産業
通常価格31,906円28,442円13,731円7,037円 -26,800円26,564円 -
通常出荷日11日目11日目7日目4日目〜1日目1日目〜
JANコード49723530301184972353988600----
質量(g)3610.0002670.000----
トラスココード197-7127197-7126----
内径(mm)14.519.5----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました