ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

強化ガスホース(都市ガス用)

通常単価(税別)
28,442円
税込単価
31,286円
通常出荷日:11日目

カクダイ社のガスホース 強化ガスホース(都市ガス用) シリーズです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

440-005-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

440-005-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353988600
質量(g)
2670.000
トラスココード
197-7126
内径(mm)
19.5

型番リスト

表示件数
型番
440-005-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,442円
( 31,286円 )
11日目

詳細情報

基本情報

カクダイ社のガスホース 強化ガスホース(都市ガス用) シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強化ガスホース(都市ガス用)の型番440-005-20のページです。 型番440-005-20に関する仕様情報を記載しております。
強化ガスホース(都市ガス用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強化ガスホース(都市ガス用)
強化ガスホース(都市ガス用)//10m
TIGトーチ交換部品 水冷ガスホース
溶接用ガス節約器
酸素・アセチレン用溶断ホース“OKホース”
ワンタッチホース継手(細径ホース用) 溶断器直結・ホース中間用
メーカーカクダイカクダイウエルドクラフトヤマト産業ヤマト産業スター電器製造
通常価格28,442円31,906円7,037円 -26,800円26,564円 -3,487円 -
通常出荷日11日目11日目4日目〜1日目1日目〜5日目
JANコード49723539886004972353030118----
質量(g)2670.0003610.000----
トラスココード197-7126197-7127----
内径(mm)19.514.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました