17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全靴 甲プロ付 FD11D-1

通常単価(税別)
8,66710,672
税込単価
9,53411,739
通常出荷日:5日目

【特長】・樹脂製甲プロテクタを搭載し、広い範囲で足を保護する安全靴です【用途】・建設機械・クレーンオペ...

詳細を確認
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 材質1
    甲被:牛革(型押ソフト)
  • 規格
    JIS T 8101 C1/S/M/BO合格

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

寸法(cm)

質量(g)

最小発注数量
4957520206503
709-1841
23.5
1120
1個
4957520206510
709-1843
24
1145
1個
4957520206527
709-1839
24.5
1170
1個
4957520206534
709-1845
25
1195
1個
4957520206541
709-1837
25.5
1220
1個
4957520206558
709-1840
26
1245
1個
4957520206565
709-1846
26.5
1270
1個
4957520206572
709-1844
27
1295
1個
4957520206589
709-1836
27.5
1320
1個
4957520206596
709-1838
28
1345
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,672
( 11,739 )
5日目
10,672
( 11,739 )
5日目
10,672
( 11,739 )
5日目
8,667
( 9,534 )
5日目
10,672
( 11,739 )
5日目
10,672
( 11,739 )
5日目
8,667
( 9,534 )
5日目
8,667
( 9,534 )
5日目
10,672
( 11,739 )
5日目
10,672
( 11,739 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製甲プロテクタを搭載し、広い範囲で足を保護する安全靴です
【用途】
・建設機械・クレーンオペレーター作業、プレス・旋盤・鉄工所内作業、溶断作業、その他一般作業に
【材質】
・甲被:牛革(型押ソフト)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴 甲プロ付 FD11D-1のレビュー
この商品のレビューはありません

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト