ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全靴 静電靴 短靴 SF11黒静電

通常単価(税別)
11,618円~14,459円
税込単価
12,780円~15,905円
通常出荷日:5日目

【特長】・靴紐を取り替えても、黄色い靴底で静電靴と識別できます。【用途】・静電気帯電が原因で爆発、火災...

詳細を確認
  • 色
    黒
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 材質1
    甲被:牛革(型押ソフト)
  • 規格
    JIS T 8103(ED-P/C2)C1/S/P1/F2/HI1/H合格

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

寸法(cm)

質量(g)

最小発注数量
4957520186102
703-5001
23.5
790
1個
4957520186119
703-5011
24
800
1個
4957520186126
703-5000
24.5
810
1個
4957520186133
703-5020
25
820
1個
4957520186140
703-6514
25.5
830
1個
4957520186157
703-6513
26
840
1個
4957520186164
703-5010
26.5
850
1個
4957520186171
703-5030
27
860
1個
4957520186188
703-5013
27.5
870
1個
4957520186195
703-5018
28
880
1個
4957520186218
703-6524
29
920
1個
4957520186232
703-4999
30
960
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,689円
( 12,858円 )
5日目
11,618円
( 12,780円 )
5日目
11,689円
( 12,858円 )
5日目
11,689円
( 12,858円 )
5日目
11,689円
( 12,858円 )
5日目
11,689円
( 12,858円 )
5日目
11,689円
( 12,858円 )
5日目
11,618円
( 12,780円 )
5日目
11,689円
( 12,858円 )
5日目
11,618円
( 12,780円 )
5日目
14,459円
( 15,905円 )
5日目
14,459円
( 15,905円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴紐を取り替えても、黄色い靴底で静電靴と識別できます。
【用途】
・静電気帯電が原因で爆発、火災、電撃、及び電子機器の誤作動、電子素子の破壊などの障災害が生じるおそれがある作業に。
【材質】
・甲被:牛革(型押ソフト)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴 静電靴 短靴 SF11黒静電のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全靴 静電靴 短靴 SF11黒静電
安全靴 短靴 SF11黒絶縁
安全靴 短靴 SF11黒床 27.0cm
安全靴 短靴 SF11黒床 27.5cm
安全靴 短靴 SF11黒床 26.5cm
安全靴 短靴 SF11黒床 24.0cm
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格11,618円-12,352円 -8,575円8,575円8,575円8,575円
通常出荷日5日目5日目19日目19日目19日目19日目
色黒-黒黒黒黒
足幅サイズEEEEEEEEEEEEEEEEEE
耐圧迫荷重(kN)10±0.110±0.110±0.110±0.110±0.110±0.1
材質1甲被:牛革(型押ソフト)甲被:牛革(型押ソフト)甲被:牛革(ベロア)甲被:牛革(ベロア)甲被:牛革(ベロア)甲被:牛革(ベロア)
規格JIS T 8103(ED-P/C2)C1/S/P1/F2/HI1/H合格JIS T 8101 C1/S/P1/F1/HI1/H合格JIS T 8101 C1/S/P1/F2/HI1/H合格JIS T 8101 C1/S/P1/F2/HI1/H合格JIS T 8101 C1/S/P1/F2/HI1/H合格JIS T 8101 C1/S/P1/F2/HI1/H合格
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト