17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全靴 短靴 SF11黒P加工

通常単価(税別)
10,02412,343
税込単価
11,02613,577
通常出荷日:5日目

【特長】・水濡れや油を使用する現場に適した安全靴です【用途】・水濡れや油を使用する現場に【材質】・甲被...

詳細を確認
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 材質1
    甲被:牛革(型押ソフト)+ソフトウレタン加工
  • 規格
    JIS T 8101 C1/S/P1/F2/HI1/H合格

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

寸法(cm)

質量(g)

最小発注数量
4957520186300
703-5008
23.5
790
1個
4957520186317
703-5036
24
800
1個
4957520186324
703-6511
24.5
810
1個
4957520186331
703-6517
25
820
1個
4957520186348
703-5027
25.5
830
1個
4957520186355
703-6510
26
840
1個
4957520186362
703-5033
26.5
850
1個
4957520186379
703-5003
27
860
1個
4957520186386
703-4998
27.5
870
1個
4957520186393
703-5024
28
880
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,343
( 13,577 )
5日目
12,343
( 13,577 )
5日目
12,343
( 13,577 )
5日目
12,343
( 13,577 )
5日目
12,343
( 13,577 )
5日目
12,343
( 13,577 )
5日目
12,343
( 13,577 )
5日目
12,343
( 13,577 )
5日目
12,343
( 13,577 )
5日目
10,024
( 11,026 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水濡れや油を使用する現場に適した安全靴です
【用途】
・水濡れや油を使用する現場に
【材質】
・甲被:牛革(型押ソフト)+ソフトウレタン加工

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴 短靴 SF11黒P加工のレビュー
この商品のレビューはありません

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト