17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全靴 短靴 EX11

通常単価(税別)
19,24623,546
税込単価
21,17125,901
通常出荷日:5日目

【特長】・特許出願中の独自製法により快適性が向上した安全靴です。【用途】・一般作業全般に。【材質】・甲...

詳細を確認
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 材質1
    甲被:牛クロムフリーレザー
  • 規格
    JIS T 8101 C1/S/P1/F2/HI1/H合格

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

寸法(cm)

質量(g)

最小発注数量
4957520185303
710-5833
23.5
810
1個
4957520185310
710-5831
24
820
1個
4957520185327
710-5832
24.5
830
1個
4957520185334
710-5825
25
840
1個
4957520185341
710-5828
25.5
850
1個
4957520185358
710-5824
26
860
1個
4957520185365
710-5829
26.5
870
1個
4957520185372
710-5830
27
880
1個
4957520185389
710-5826
27.5
890
1個
4957520185396
710-5823
28
900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,546
( 25,901 )
5日目
23,546
( 25,901 )
5日目
23,546
( 25,901 )
5日目
23,546
( 25,901 )
5日目
23,546
( 25,901 )
5日目
19,246
( 21,171 )
5日目
19,246
( 21,171 )
5日目
19,246
( 21,171 )
5日目
19,246
( 21,171 )
5日目
19,246
( 21,171 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許出願中の独自製法により快適性が向上した安全靴です。
【用途】
・一般作業全般に。
【材質】
・甲被:牛クロムフリーレザー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴 短靴 EX11のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト