17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全靴 短靴 SF11黒絶縁

通常単価(税別)
10,69916,159
税込単価
11,76917,775
通常出荷日:5日目

【特長】・低電圧回路に誤って触れる可能性がある作業のための絶縁ゴム底靴です・抜群の耐滑性を発揮します【...

詳細を確認
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 材質1
    甲被:牛革(型押ソフト)
  • 規格
    JIS T 8101 C1/S/P1/F1/HI1/H合格

ご注意

  • 甲被には絶縁性能がないためJISの絶縁安全靴ではありません。(絶縁性能はソールのみの性能です)絶縁ゴム長靴と同様な使用は危険です、高圧活線作業には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

寸法(cm)

質量(g)

最小発注数量
4957520185907
710-4471
23.5
790
1個
4957520185914
710-4473
24
800
1個
4957520185921
710-4474
24.5
810
1個
4957520185938
710-4463
25
820
1個
4957520185945
710-4468
25.5
830
1個
4957520185952
710-4477
26
840
1個
4957520185969
710-4476
26.5
850
1個
4957520185976
710-4470
27
860
1個
4957520185983
710-4466
27.5
870
1個
4957520185990
710-4478
28
880
1個
4957520186010
710-4469
29
890
1個
4957520186034
710-4465
30
900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,373
( 14,710 )
5日目
13,373
( 14,710 )
5日目
13,373
( 14,710 )
5日目
13,373
( 14,710 )
5日目
10,699
( 11,769 )
5日目
10,699
( 11,769 )
5日目
10,699
( 11,769 )
5日目
10,699
( 11,769 )
5日目
10,699
( 11,769 )
5日目
10,699
( 11,769 )
5日目
16,159
( 17,775 )
5日目
16,159
( 17,775 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低電圧回路に誤って触れる可能性がある作業のための絶縁ゴム底靴です
・抜群の耐滑性を発揮します
【用途】
・低電圧回路(商用電圧)に誤って触れる可能性のある作業に
【材質】
・甲被:牛革(型押ソフト)

ご注意

  • 甲被には絶縁性能がないためJISの絶縁安全靴ではありません。(絶縁性能はソールのみの性能です)絶縁ゴム長靴と同様な使用は危険です、高圧活線作業には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴 短靴 SF11黒絶縁のレビュー
この商品のレビューはありません

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト