ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全靴 静電靴 長編上 WS33静電靴消防

通常単価(税別)
21,946円~26,101円
税込単価
24,141円~28,711円
通常出荷日:5日目

【特長】・加水分解しないSX高機能樹脂の採用により高い耐久性を実現しました。

  • 色
    ブラック
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 電気抵抗値
    1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C3)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

寸法(cm)

質量(g)

最小発注数量
4957520179715
529-9747
22.5
1000
1個
4957520179524
529-9735
24.5
1150
1個
4957520179531
529-9743
25
1180
1個
4957520179548
529-9742
25.5
1220
1個
4957520179555
529-9751
26
1260
1個
4957520179562
529-9733
26.5
1300
1個
4957520179579
529-9746
27
1340
1個
4957520179586
529-9736
27.5
1370.000
1個
4957520179593
529-9758
28
1410
1個
4957520179616
529-9745
29
1480
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,101円
( 28,711円 )
5日目
21,946円
( 24,141円 )
5日目
21,946円
( 24,141円 )
5日目
21,946円
( 24,141円 )
5日目
21,946円
( 24,141円 )
5日目
21,946円
( 24,141円 )
5日目
21,946円
( 24,141円 )
5日目
21,946円
( 24,141円 )
5日目
21,946円
( 24,141円 )
5日目
26,101円
( 28,711円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加水分解しないSX高機能樹脂の採用により高い耐久性を実現しました。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴 静電靴 長編上 WS33静電靴消防のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全靴 静電靴 長編上 WS33静電靴消防
安全靴長編上靴WS33静電靴消防CB
安全靴 短靴 WS11黒静電靴
安全靴 静電靴 短靴 SF11黒静電
安全靴 長編上 甲プロ付 WS38黒D-1
安全靴 AW12静電靴
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格21,946円-21,946円 -8,425円 -11,618円 -20,426円 -6,037円
通常出荷日5日目5日目1日目5日目5日目1日目
色ブラックブラック-黒黒-
足幅サイズEEEEEEEEEEEEEEEEEE
電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C3)1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)1.0×10[[UE5-8]]Ω(23℃ C3)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト