17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全靴 短靴 SF18黒床

通常単価(税別)
12,263
税込単価
13,489
通常出荷日:19日目

【特長】・柔らかく通気性に優れた牛革(ベロア)甲被の安全靴です・抜群の耐滑性を発揮します【用途】・一般...

詳細を確認
  • JANコード
    4957520181411
  • トラスココード
    593-1811
  • 寸法(cm)
    29
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 質量(g)
    1060
  • 材質1
    甲被:牛革(ベロア)
  • 材質2
    靴底:SX3層底SFソール(SXウレタン+SXラバー)
  • 材質3
    先芯:ワイドACM樹脂先芯
  • 規格
    JIS T 8101 C1/S/P1/F2/HI1/H合格

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SF18BKTOKO-290
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF18BKTOKO-290の仕様・寸法情報

JANコード
4957520181411
トラスココード
593-1811
寸法(cm)
29
足幅サイズ
EEE
耐圧迫荷重(kN)
10±0.1
質量(g)
1060
材質1
甲被:牛革(ベロア)
材質2
靴底:SX3層底SFソール(SXウレタン+SXラバー)
材質3
先芯:ワイドACM樹脂先芯
規格
JIS T 8101 C1/S/P1/F2/HI1/H合格
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF18BKTOKO-290
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,263
( 13,489 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく通気性に優れた牛革(ベロア)甲被の安全靴です
・抜群の耐滑性を発揮します
【用途】
・一般作業全般に
【材質】
・甲被:牛革(ベロア)
・靴底:SX3層底SFソール(SXウレタン+SXラバー)
・先芯:ワイドACM樹脂先芯

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴 短靴 SF18黒床の型番SF18BKTOKO-290のページです。 型番SF18BKTOKO-290に関する仕様情報を記載しております。
安全靴 短靴 SF18黒床のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト