17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニアイスパック 携帯氷のう

通常単価(税別)
3,388
税込単価
3,727
通常出荷日:5日目

【特長】・シリコーン製氷のう+まほうびん構造のホルダーで冷たさが長持ちします。【用途】・スポーツに。・...

詳細を確認
  • タイプ
    携帯氷のう
  • 横(mm)
    58
  • 厚さ(mm)
    58
  • 縦(mm)
    170
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    ステンレス鋼、シリコーンゴム、ポリプロピレン

ご注意

  • 水または氷以外のものを入れないでください。
  • 改造や分解修理はしない。
  • 火のそばに置かない。直射日光にさらさない。
  • 使用中に不快感や、皮膚に異常が生じた場合は、直ちに使用を中止する。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4971860036897
683-2055
ブルー
1個
4971860036880
683-2057
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,388
( 3,727 )
5日目
3,388
( 3,727 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコーン製氷のう+まほうびん構造のホルダーで冷たさが長持ちします。
【用途】
・スポーツに。
・レジャーに。
・作業場に。
【材質】
・ステンレス鋼、シリコーンゴム、ポリプロピレン
【セット内容】
・シリコーン氷のう、冷たさキープホルダー

ご注意

  • 水または氷以外のものを入れないでください。
  • 改造や分解修理はしない。
  • 火のそばに置かない。直射日光にさらさない。
  • 使用中に不快感や、皮膚に異常が生じた場合は、直ちに使用を中止する。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニアイスパック 携帯氷のうのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニアイスパック 携帯氷のう
インナーキャップ 氷撃α
携帯型暑さ・乾燥指数チェッカー
FTL 氷撃バンダナ COOL SPRAY SET
頭ひんやりヘッドクール
日よけスクリーンル・ソレイユ
メーカーPEACOCK THERMOSLIBERTA CO.,LTDカスタムLIBERTA CO.,LTDトラスコ中山ワタナベ工業
通常価格3,3883,6272,0272,1361,1372,346 -
通常出荷日5日目7日目1日目1日目1日目1日目
タイプ携帯氷のう-----
横(mm)58-----
厚さ(mm)58-----
縦(mm)170-----
質量(g)200.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト