17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンベアベルト補修用ラピッドラバーリペア RC7393 専用ガン

通常単価(税別)
12,50673,020
税込単価
13,75780,322
通常出荷日:7日目~11日目

ヘンケル社のゴム用補修剤 コンベアベルト補修用ラピッドラバーリペア RC7393 専用ガン シリーズで...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    全長(mm)

    幅(mm)

    最小発注数量
    7798063669205
    568-7724
    1990.0
    -
    578
    112
    -
    380
    1個
    0079340986671
    567-8990
    230.000
    PP
    -
    -
    185
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    73,020
    ( 80,322 )
    11日目
    12,506
    ( 13,757 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    ヘンケル社のゴム用補修剤 コンベアベルト補修用ラピッドラバーリペア RC7393 専用ガン シリーズです

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コンベアベルト補修用ラピッドラバーリペア RC7393 専用ガンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンベアベルト補修用ラピッドラバーリペア RC7393 専用ガン
    ロックタイト "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)専用ガン
    "ラピットラバーリペア"(コンベアベルト補修用)専用ノズル
    配管用補修剤 パイプリペアーキット
    配管用補修剤"パイプリペアーキット"
    FRP補修剤
    メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルコニシ
    通常価格12,506-40,8897,0389,14610,436 -1,773
    通常出荷日7日目〜1日目1日目1日目1日目1日目

    水中用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト