ファクトリーサプライ用品技術窓口

高機能耐摩耗剤ノードバック(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7226

通常単価(税別)
143,101
税込単価
157,411
通常出荷日:11日目

【特長】・2液型のシリコンカーバイド含有エポキシ系耐熱摩耗剤・高耐熱性用・ヨーロッパの安全基準(CMR...

詳細を確認
  • 硬化時間
    6時間+148℃ 2時間
  • 可使時間
    30分
  • JANコード
    6902545470635
  • トラスココード
    578-3955
  • 質量(g)
    10000.0
  • 容量(g)
    10000
  • 耐熱温度(℃)
    232
  • 容量(kg)
    10
  • 可使時間(25℃)
    30分
  • 硬化時間(25℃)
    148℃で2時間
  • 灰色

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2830107
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2830107の仕様・寸法情報

硬化時間
6時間+148℃ 2時間
可使時間
30分
JANコード
6902545470635
トラスココード
578-3955
質量(g)
10000.0
容量(g)
10000
耐熱温度(℃)
232
容量(kg)
10
可使時間(25℃)
30分
硬化時間(25℃)
148℃で2時間
灰色
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
2830107
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
143,101
( 157,411 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2液型のシリコンカーバイド含有エポキシ系耐熱摩耗剤
・高耐熱性用
・ヨーロッパの安全基準(CMRフリー)に適合
・高接着力
・微粒子による激しい摩耗から設備を保護・補修し、長寿命化に貢献します
・CMRフリー設計で、安全性にも配慮
・炭化ケイ素配合の2液エポキシ耐摩耗剤で、高温環境下でも優れた耐摩耗性を発揮します
【用途】
・配管
・集塵機
・シュート
・粉砕機
・設備の摩耗箇所を保護、再生、補修します
・微粒子・目地用
・ダクト、シュート、サイクロン、ミルなどの耐摩耗用途
・高温下で微粒子摩耗が発生する設備の保護・補修・再生に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高機能耐摩耗剤ノードバック(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7226の型番2830107のページです。 型番2830107に関する仕様情報を記載しております。
高機能耐摩耗剤ノードバック(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7226のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高機能耐摩耗剤ノードバック(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7226
金属用補修剤 PC7319
ロックタイト ファーストセットスチールパテ 454g EA3473
ロックタイト 高機能耐摩耗剤 ノードバック (平面用・粗粒子)
ロックタイト ノードバック コーティング・ライニング 耐熱タイプ
高機能耐摩耗剤ノードバック(コーティング・ライニング)
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格143,101113,6539,474119,08155,21936,690
通常出荷日11日目1日目1日目1日目5日目11日目
硬化時間6時間+148℃ 2時間16時間10分--混合後24時間
可使時間30分30分3分---
JANコード6902545470635007934096092300793403991746902545467499--
トラスココード578-3955390-7016818-4672195-3253453-7891-
質量(g)10000.05000.0-11100.02100.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました