17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高機能耐摩耗剤ノードバック(コーティング・ライニング)

通常単価(税別)
36,690
税込単価
40,359
通常出荷日:11日目

【特長】・非常に滑らかなコーティング・つやややかな表面の仕上がり・耐摩耗性、耐腐食性あり・混合と塗布が...

詳細を確認
  • 硬化時間
    混合後24時間
  • 耐熱温度(℃)
    150℃(ドライ)

ご注意

  • 本品は、PC7337硬化剤(製品IDH:2641354)と混合しての使用が必須です。
  • セットでご発注ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4976742514111
578-3954
803.000
1個
4976742514104
578-3979
403.000
無色
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,690
( 40,359 )
11日目
36,690
( 40,359 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に滑らかなコーティング
・つやややかな表面の仕上がり
・耐摩耗性、耐腐食性あり
・混合と塗布がしやすい
・金属表面への接着性に優れる
【用途】
・セメント会社の石灰設備
・ブロワー・ファン ケージング/インペラーの付着防止

ご注意

  • 本品は、PC7337硬化剤(製品IDH:2641354)と混合しての使用が必須です。
  • セットでご発注ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高機能耐摩耗剤ノードバック(コーティング・ライニング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高機能耐摩耗剤ノードバック(コーティング・ライニング)
高機能耐摩耗剤ノードバック(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7226
金属用補修剤 PC7319
ロックタイト 高機能耐摩耗剤 ノードバック (平面用・粗粒子)
ロックタイト ファーストセットスチールパテ 454g EA3473
ロックタイト ノードバック コーティング・ライニング 耐熱タイプ
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格36,690143,101113,653119,0819,47455,219
通常出荷日11日目11日目1日目1日目1日目5日目
硬化時間混合後24時間6時間+148℃ 2時間16時間-10分-
耐熱温度(℃)150℃(ドライ)2326512193-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト