ファクトリーサプライ用品技術窓口

SMDスーパーワイドアングルヘッドライト

通常単価(税別)
7,805
税込単価
8,586
通常出荷日:5日目

【特長】・47個のLEDチップで広範囲をムラなく照射・用途に合わせて白色・暖色の2種類を選べる切り替え...

詳細を確認
  • トラスココード
    690-5929
  • 奥行(mm)
    35
  • 光源
    SMD
  • 高さ(mm)
    30
  • 最大点灯時間(h)
    16
  • 充電時間(時間)
    5
  • ブラック
  • 幅(mm)
    170
  • 明るさ(lm)
    400
  • 使用電池
    リチウムイオン充電池 (3.7V 5000mAh)
  • JANコード
    4976463876819
  • 質量(g)
    200.000

ご注意

  • 点灯時間は目安です。
  • 気温や環境により変化することがあります。
  • 使用環境温度外においては誤作動することがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

87681
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

87681の仕様・寸法情報

トラスココード
690-5929
奥行(mm)
35
光源
SMD
高さ(mm)
30
最大点灯時間(h)
16
充電時間(時間)
5
ブラック
幅(mm)
170
明るさ(lm)
400
使用電池
リチウムイオン充電池 (3.7V 5000mAh)
JANコード
4976463876819
質量(g)
200.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
87681
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,805
( 8,586 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・47個のLEDチップで広範囲をムラなく照射
・用途に合わせて白色・暖色の2種類を選べる切り替え式
【用途】
・現場作業に
【材質】
・ヘッドライト本体 ×1個
・リチウムイオン電池 ×1個
・ポリシリコンバンド ×1本
・USBコード ×1本

ご注意

  • 点灯時間は目安です。
  • 気温や環境により変化することがあります。
  • 使用環境温度外においては誤作動することがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMDスーパーワイドアングルヘッドライトの型番87681のページです。 型番87681に関する仕様情報を記載しております。
SMDスーパーワイドアングルヘッドライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMDスーパーワイドアングルヘッドライト
スーパーワイドアングルヘッドライト
ハイブリッド式LEDヘッドライト Gシリーズ
LEDヘッドアップライト 2720
H8R/P7R/F1R 用充電池
LEDクリップヘッドライト
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスGENTOSペリカンLED LENSERトラスコ中山
通常価格7,8055,9918,909 -12,7234,5612,781
通常出荷日5日目2日目4日目1日目1日目4日目
トラスココード690-5929-----
奥行(mm)35-----
光源SMD-----
高さ(mm)30-----
最大点灯時間(h)16-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト