ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポスターファイル(タテ型)

通常単価(税別)
6,594
税込単価
7,253
通常出荷日:1日目

【特長】・大きな書類や図面を保管できる大きなファイルです【材質】・表紙:PP

  • ネイビー
  • JANコード
    4971660049936
  • トラスココード
    194-9284
  • 用紙サイズ
    B2
  • ポケット数(個)
    10
  • 横(mm)
    540
  • 収納数(枚)
    20
  • 縦(mm)
    754
  • 背幅(mm)
    20
  • 質量(g)
    2020.0
  • 材質1
    表紙:PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3184-NV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3184-NVの仕様・寸法情報

ネイビー
JANコード
4971660049936
トラスココード
194-9284
用紙サイズ
B2
ポケット数(個)
10
横(mm)
540
収納数(枚)
20
縦(mm)
754
背幅(mm)
20
質量(g)
2020.0
材質1
表紙:PP
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3184-NV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,594
( 7,253 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな書類や図面を保管できる大きなファイルです
【材質】
・表紙:PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポスターファイル(タテ型)の型番3184-NVのページです。 型番3184-NVに関する仕様情報を記載しております。
ポスターファイル(タテ型)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト