17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホルサック Cホルダ-F(透明) 6191TW

通常単価(税別)
1,074
税込単価
1,181
通常出荷日:1日目

【特長】・書類が見やすく、探しやすいです・クリアーホルダーが冊子状にまとまるため、本をめくるように書類...

詳細を確認
  • 水色
  • JANコード
    4971660055562
  • トラスココード
    462-8890
  • 用紙サイズ
    A4タテ
  • 横(mm)
    247
  • 厚さ(mm)
    19
  • 収納数(枚)
    12
  • 縦(mm)
    317
  • 背幅(mm)
    19
  • 質量(g)
    205.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6191TW-LB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6191TW-LBの仕様・寸法情報

水色
JANコード
4971660055562
トラスココード
462-8890
用紙サイズ
A4タテ
横(mm)
247
厚さ(mm)
19
収納数(枚)
12
縦(mm)
317
背幅(mm)
19
質量(g)
205.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6191TW-LB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,074
( 1,181 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類が見やすく、探しやすいです
・クリアーホルダーが冊子状にまとまるため、本をめくるように書類が探せます
・書類が取り出しやすいです
・クリアーホルダーを収納した状態で書類だけの出し入れができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホルサック Cホルダ-F(透明) 6191TWの型番6191TW-LBのページです。 型番6191TW-LBに関する仕様情報を記載しております。
ホルサック Cホルダ-F(透明) 6191TWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホルサック Cホルダ-F(透明) 6191TW
ホルサック Cホルダ-F
ポスターファイル(タテ型)
オールインクリップボード
クリアーファイルカキコ(タテ型・固定式)
二つ折りクリアーファイルコンパック(固定式)
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格1,0741,0746,594965726 -812
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
水色ネイビー--
JANコード4971660055562497166005558649716600499364971660054220--
トラスココード462-8890462-8859194-9284243-3750--
用紙サイズA4タテA4タテB2A4タテ型A4タテ型A4 2つ折り
横(mm)247247540-235168

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト