17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドキュメントホルダーサンドイット ヨコ型

通常単価(税別)
942
税込単価
1,036
通常出荷日:1日目

【特長】・書類やクリアホルダーを投げ入れるだけで簡単にファイリングできます・ゴムが伸縮するため、収納量...

詳細を確認
  • 用紙サイズ
    A4ヨコ型
  • 収納数(枚)
    250
  • 質量(g)
    265.000
  • 材質1
    3種3層発泡PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4971660052042
219-7852
1個
グレー
4971660052035
219-7861
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
942
( 1,036 )
1日目
942
( 1,036 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類やクリアホルダーを投げ入れるだけで簡単にファイリングできます
・ゴムが伸縮するため、収納量に応じて最適な厚みをキープします
・書類の分類に便利なインデックス2枚付きです
【材質】
・3種3層発泡PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドキュメントホルダーサンドイット ヨコ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドキュメントホルダーサンドイット ヨコ型
ポスターファイル(タテ型)
二つ折りクリアーファイルコンパック(固定式)
オールインクリップボード
ホルサック Cホルダ-F(透明) 6191TW
ホルサック Cホルダ-F
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格9426,5948129651,0741,074
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用紙サイズA4ヨコ型B2A4 2つ折りA4タテ型A4タテA4タテ
収納数(枚)2502020-1212
質量(g)265.0002020.0148.000211.000205.000205.000
材質13種3層発泡PP表紙:PPポリプロピレン3種3層発泡PP--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト