17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二つ折りクリアーファイルコンパック(固定式)

通常単価(税別)
812
税込単価
893
通常出荷日:1日目

【特長】・A4書類を半分に折ってコンパクトに持ち運びできます【用途】・社外で打ち合わせを行う際の資料に...

詳細を確認
  • 用紙サイズ
    A4 2つ折り
  • ポケット数(個)
    10
  • 横(mm)
    168
  • 収納数(枚)
    20
  • 縦(mm)
    241
  • 背幅(mm)
    22
  • 質量(g)
    148.000
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 材質2
    ゴムバンド

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4971660042937
102-5852
1個
ネイビー
4971660042890
102-5850
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
812
( 893 )
1日目
812
( 893 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4書類を半分に折ってコンパクトに持ち運びできます
【用途】
・社外で打ち合わせを行う際の資料に
【材質】
・ポリプロピレン
・ゴムバンド

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二つ折りクリアーファイルコンパック(固定式)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト