ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールインクリップボード

通常単価(税別)
965
税込単価
1,062
通常出荷日:1日目

【特長】・クリップボードの新しいカタチ、ポケットが打ち合わせや作業現場で活躍します・背面は20mm厚の...

詳細を確認
  • JANコード
    4971660054220
  • トラスココード
    243-3750
  • 用紙サイズ
    A4タテ型
  • 高さ(mm)
    333
  • 幅(mm)
    249
  • 質量(g)
    211.000
  • 材質1
    3種3層発泡PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

5985-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5985-BKの仕様・寸法情報

JANコード
4971660054220
トラスココード
243-3750
用紙サイズ
A4タテ型
高さ(mm)
333
幅(mm)
249
質量(g)
211.000
材質1
3種3層発泡PP

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5985-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
965
( 1,062 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップボードの新しいカタチ、ポケットが打ち合わせや作業現場で活躍します
・背面は20mm厚の物まで収納できる、大きなメッシュポケット付きです
・電卓やメモ帳など、打ち合わせや現場作業で使う小物を入れて、一緒に持ち運べます
・開口部にはゴムが入っているため、入れた物が脱落しにくく、取り出しもしやすくなっています
・多色ペンなどの軸が太いペンも入るペンホルダーも装備しています
・表紙は軽くて耐久性の高い発泡PP製
・小物を入れての持ち歩きや手に持っての記入でもしっかり感があり、安心して使うことができます
・表紙の外周には、高級感があり手触りの良いパイピング処理を施してあります
【材質】
・3種3層発泡PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールインクリップボードの型番5985-BKのページです。 型番5985-BKに関する仕様情報を記載しております。
オールインクリップボードのレビュー
この商品のレビューはありません

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト