17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリップボードマグフラップ

通常単価(税別)
1,6912,906
税込単価
1,8603,197
通常出荷日:1日目

【特長】・背面フラップにより、紙をめくった状態で固定することが可能です・底面フラップで、紙の下側を固定...

詳細を確認
  • とじ枚数(枚)
    30
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    本体:PPフィルム貼り表紙

ご注意

  • メーカー表記ではA4タテ型になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

用紙サイズ

高さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
4971660776085
194-9287
A4ヨコ型
236
312
311.000
1個
4971660776139
194-9294
A3ヨコ型
323
435
569.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,691
( 1,860 )
1日目
2,906
( 3,197 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・背面フラップにより、紙をめくった状態で固定することが可能です
・底面フラップで、紙の下側を固定することが可能です
・屋外で風が吹いたりした際も、書類が不意にめくれることがなくなります
・フラップを使用しない時は、背面に収納できます
・クリップカバーが端まであるため、書類の端がめくれあがりません
・マグネット内蔵で、スチール面などに貼り付けられます
【材質】
・本体:PPフィルム貼り表紙

ご注意

  • メーカー表記ではA4タテ型になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリップボードマグフラップのレビュー
この商品のレビューはありません

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト