ファクトリーサプライ用品技術窓口

上部操作式トラック昇降ステップ 手掛り棒付き(脚部伸縮式)

通常単価(税別)
83,156円~91,319円
税込単価
91,472円~100,451円
通常出荷日:1日目

【特長】・折りたたみ式、薄型でコンパクトに収納できます【用途】・トラック荷台への昇降用【材質】・アルミ...

詳細を確認
  • フック有効幅(mm)
    63
  • 材質1
    アルミ合金製
  • 最大使用質量(kg)
    150

ご注意

  • 最大使用質量150kg以上では使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

段数(段)

天板高さ(m)

トラスココード

JANコード

質量(g)

設置寸法(mm)

最小発注数量
4
10.2~1.45
682-8274
4989247208126
8700.0
519×723~855
1個
5
1.47~1.90
682-8275
4989247208133
9900.0
519×859~990
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,156円
( 91,472円 )
1日目
91,319円
( 100,451円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式、薄型でコンパクトに収納できます
【用途】
・トラック荷台への昇降用
【材質】
・アルミ合金製

ご注意

  • 最大使用質量150kg以上では使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上部操作式トラック昇降ステップ 手掛り棒付き(脚部伸縮式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
上部操作式トラック昇降ステップ 手掛り棒付き(脚部伸縮式)
上部操作式トラック昇降ステップ 手すり付き(脚部伸縮式)
ピカコーポレイション トラック昇降ステップ
トラック昇降ステップ(手すり付)
伸縮はしご PTH-HS型
ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格83,156円-96,422円 -60,939円108,964円101,974円 -41,777円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目4日目
フック有効幅(mm)63636363--
材質1アルミ合金製アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
最大使用質量(kg)150150150-100-
よく一緒に購入される商品

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト