17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリアーファイルカキコ(タテ型・固定式)

通常単価(税別)
9541,227
税込単価
1,0491,350
通常出荷日:1日目

【特長】・書類をファイルに入れたまま書き込む事ができ、保管・閲覧もできるクリアファイルです。・見開きA...

詳細を確認
  • 用紙サイズ
    A4タテ型
  • 横(mm)
    235
  • 縦(mm)
    311
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ポケット数(個)

背幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
4971660043989
114-9260
20
13
240.000
1個
水色
4971660043965
114-9258
20
13
240.000
1個
ネイビー
4971660043972
114-9259
20
13
240.000
1個
4971660044030
114-9266
40
20
360.000
1個
4971660044047
114-9267
40
20
360.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
954
( 1,049 )
1日目
954
( 1,049 )
1日目
954
( 1,049 )
1日目
1,227
( 1,350 )
1日目
1,227
( 1,350 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類をファイルに入れたまま書き込む事ができ、保管・閲覧もできるクリアファイルです。
・見開きA3も入るのでスケジュール管理や楽譜の収納に最適です。
【用途】
・ビジネス:社内外で打ち合わせをする際に、図面やスケジュール・校正資料などに書き込みをしたい時に最適。
・音楽関係:学校の授業や部活など、演奏で使用する楽譜への書き込みに最適。
・学生向け:授業で使用するプリントに書き込みをしたい時に最適。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリアーファイルカキコ(タテ型・固定式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアーファイルカキコ(タテ型・固定式)
ポスターファイル(タテ型)
二つ折りクリアーファイルコンパック(固定式)
ホルサック Cホルダ-F
ホルサック Cホルダ-F(透明) 6191TW
ドキュメントホルダーサンドイット ヨコ型
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格954-7,0051,0281,2521,2521,139
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用紙サイズA4タテ型B2A4 2つ折りA4タテA4タテA4ヨコ型
横(mm)235540168247247-
縦(mm)311754241317317-
材質1ポリプロピレン(PP)表紙:PPポリプロピレン--3種3層発泡PP
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト