17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット交換式 1連はしご 端具めっき仕様タイプ

通常単価(税別)
147,943
税込単価
162,737
通常出荷日:9日目

【特長】・ボルト・ナット構造で支柱・踏みざんが交換できる1連はしごです

  • トラスココード
    381-1147
  • 全長(m)
    6.13
  • JANコード
    4989247428159
  • 質量(g)
    15.100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LLS-D61
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LLS-D61の仕様・寸法情報

トラスココード
381-1147
全長(m)
6.13
JANコード
4989247428159
質量(g)
15.100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
LLS-D61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
147,943
( 162,737 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト・ナット構造で支柱・踏みざんが交換できる1連はしごです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット交換式 1連はしご 端具めっき仕様タイプの型番LLS-D61のページです。 型番LLS-D61に関する仕様情報を記載しております。
ユニット交換式 1連はしご 端具めっき仕様タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット交換式 1連はしご 端具めっき仕様タイプ
ユニット交換式 1連はしご
伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m
ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント
はしご用アウトリガー LP-AUS2
ピカ はしご用自在フック 電工用
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格147,943125,278153,42238,03151,17235,345
通常出荷日9日目9日目4日目4日目1日目4日目
トラスココード381-1147381-1109542-6405851-4718836-4232-
全長(m)6.135.111.00~4.762.48~4.06--
JANコード49892474281594989247428036--4989247343018-
質量(g)15.10012.70013500.07600.04600.0-

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました