ファクトリーサプライ用品技術窓口

マンホール用吊り下げはしごQST型

通常単価(税別)
305,673円
税込単価
336,240円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・マンホール用吊り下げはしごQST型・マンホール等に吊下げて使用します

  • トラスココード
    175-2435
  • 質量(g)
    13000.0
  • 仕様
    マンホール用吊り下げはしごQST型

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

QSTMV-45
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

QSTMV-45の仕様・寸法情報

トラスココード
175-2435
質量(g)
13000.0
仕様
マンホール用吊り下げはしごQST型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
QSTMV-45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
305,673円
( 336,240円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マンホール用吊り下げはしごQST型
・マンホール等に吊下げて使用します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マンホール用吊り下げはしごQST型の型番QSTMV-45のページです。 型番QSTMV-45に関する仕様情報を記載しております。
マンホール用吊り下げはしごQST型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マンホール用吊り下げはしごQST型
トラック昇降ステップ(手すり付)
ピカ はしご用自在フック 電工用
はしご用アウトリガー LP-AUS2
折りたたみ式 階段はしご SWM型
ピカ はしご(JOB・CSM)用自在フック
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格305,673円119,874円41,279円60,102円324,152円16,803円
通常出荷日9日目1日目4日目1日目9日目2日目
トラスココード175-2435554-2454-836-4232381-4303-
質量(g)13000.013500.0-4600.024.500-
仕様マンホール用吊り下げはしごQST型手すり付----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました