17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット交換式 1連はしご

通常単価(税別)
125,278
税込単価
137,806
通常出荷日:9日目

【特長】・ボルト・ナット構造で支柱・踏みざんが交換できる1連はしごです

  • トラスココード
    381-1109
  • 全長(m)
    5.11
  • JANコード
    4989247428036
  • 質量(g)
    12.700

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LLS-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LLS-51の仕様・寸法情報

トラスココード
381-1109
全長(m)
5.11
JANコード
4989247428036
質量(g)
12.700

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
LLS-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,278
( 137,806 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト・ナット構造で支柱・踏みざんが交換できる1連はしごです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット交換式 1連はしごの型番LLS-51のページです。 型番LLS-51に関する仕様情報を記載しております。
ユニット交換式 1連はしごのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット交換式 1連はしご
ユニット交換式 1連はしご 端具めっき仕様タイプ
ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント
はしご用アウトリガー LP-AUS2
ピカ はしご用自在フック 電工用
ピカ はしご(JOB・CSM)用自在フック
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格125,278147,94338,03151,17235,34514,843
通常出荷日9日目9日目4日目1日目4日目2日目
トラスココード381-1109381-1147851-4718836-4232--
全長(m)5.116.132.48~4.06---
JANコード49892474280364989247428159-4989247343018--
質量(g)12.70015.1007600.04600.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました