17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2連伸縮式 階段はしご

通常単価(税別)
200,375232,567
税込単価
220,413255,824
通常出荷日:9日目

【特長】・住宅建築に最適な2連伸縮式階段はしごです・設置・収納に便利な伸縮式です・設置や撤去時に狭いス...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    全長(m)

    JANコード

    質量(g)

    最小発注数量
    381-2697
    3.75
    4989247189029
    22.400
    1個
    381-2650
    4.62
    4989247189036
    27.300
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    200,375
    ( 220,413 )
    9日目
    232,567
    ( 255,824 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・住宅建築に最適な2連伸縮式階段はしごです
    ・設置・収納に便利な伸縮式です
    ・設置や撤去時に狭いスペースでも伸縮できるので安全でスムーズに作業できます

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    2連伸縮式 階段はしごのレビュー
    この商品のレビューはありません

    はしごカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト