ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPガラ袋

通常単価(税別)
371円~453円
税込単価
408円~498円
通常出荷日:4日目

【特長】・建築現場での廃材を回収運搬、保管の際に【材質】・本体:ポリプロピレン

  • 横(mm)
    600
  • 縦(mm)
    900
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4560416131485
55.000
673-1290
1個
-
70.000
673-1288
1個
-
110.000
673-1289
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
371円
( 408円 )
4日目
412円
( 453円 )
4日目
453円
( 498円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建築現場での廃材を回収運搬、保管の際に
【材質】
・本体:ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPガラ袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPガラ袋
PP強力袋
PPクリアー袋 200枚入
600×900mmガラ袋(25枚)
600×900mm半透明ガラ袋(25枚)
600x900mm 分別ガラ袋(10枚)
メーカーYUYPRO萩原工業グリーンクロスエスコエスコエスコ
通常価格371円-475円 -19,502円2,445円2,767円1,484円
通常出荷日4日目1日目〜11日目3日目2日目3日目
横(mm)600-----
縦(mm)900-----
材質1本体:ポリプロピレン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト