17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

量水器メーターレンチ

通常単価(税別)
4,8605,721
税込単価
5,3466,293
通常出荷日:5日目

【特長】・量水器メーター交換が大幅にスピードアップします・1丁で2サイズのユニオンナットに適応します・...

詳細を確認
  • 口厚さ(mm)
    12
  • 材質1
    機械構造用炭素鋼材(S55C)

ご注意

  • 下アゴを滑らして反復するため、ユニオンナットが傷つく恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

口深さ(mm)

最大口開き(mm)

全長(mm)

質量(g)

最小発注数量
4975180290373
679-3459
40.5
38
300
350.000
1個
4975180290397
679-3458
51.8
47
312
415.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,860
( 5,346 )
5日目
5,721
( 6,293 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・量水器メーター交換が大幅にスピードアップします
・1丁で2サイズのユニオンナットに適応します
・ボックス内でラチェット駆動しユニオンナットを回します
・プライヤー使用時のような握力が不要です
・サイズの切替が容易にできる指掛けフック付です
【用途】
・量水器メーターの交換に
【材質】
・機械構造用炭素鋼材(S55C)

ご注意

  • 下アゴを滑らして反復するため、ユニオンナットが傷つく恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

量水器メーターレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
量水器メーターレンチ
プライヤーレンチ 8603
プライヤーレンチ コンフォートハンドル(亜鉛メッキ)
ミニコブラ +プライヤーレンチセット
プライヤーレンチ用保護カバー カバーグリップ
プライヤーレンチ用保護カバー カバーグリップ
メーカートップ工業クニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格4,860-11,486 -11,040 -15,1303,145 -3,092
通常出荷日5日目1日目〜1日目〜3日目1日目1日目
口厚さ(mm)12-----
材質1機械構造用炭素鋼材(S55C)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト