ファクトリーサプライ用品技術窓口

固定滑車 たて型分離式

通常単価(税別)
13,299
税込単価
14,629
通常出荷日:7日目

【特長】・台座と本体が分離できますので、ロープの途中や加工済みロープでも装着できます【用途】・荷役作業...

詳細を確認
  • 車数
    50
  • JANコード
    4990077001283
  • トラスココード
    685-6937
  • 質量(g)
    490
  • 材質1
    ステンレス
  • 基本使用荷重(t)
    0.125
  • 車溝幅(mm)
    10
  • 最大使用ロープ径(mm)
    8
  • 寸法(mm)A
    120
  • 寸法(mm)B
    58
  • 寸法(mm)C
    68

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SB50S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SB50Sの仕様・寸法情報

車数
50
JANコード
4990077001283
トラスココード
685-6937
質量(g)
490
材質1
ステンレス
基本使用荷重(t)
0.125
車溝幅(mm)
10
最大使用ロープ径(mm)
8
寸法(mm)A
120
寸法(mm)B
58
寸法(mm)C
68
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SB50S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,299
( 14,629 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台座と本体が分離できますので、ロープの途中や加工済みロープでも装着できます
【用途】
・荷役作業、ロープガイド
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定滑車 たて型分離式の型番SB50Sのページです。 型番SB50Sに関する仕様情報を記載しております。
固定滑車 たて型分離式のレビュー
この商品のレビューはありません

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト