ファクトリーサプライ用品技術窓口

全閉式キャスター扇(トレー付キャスタータイプ)

通常単価(税別)
40,998円
税込単価
45,098円
通常出荷日:5日目

【特長】・安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。・耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用し...

詳細を確認
  • JANコード
    4538634208180
  • トラスココード
    685-2299
  • 質量(g)
    15700
  • 材質1
    ハネ:樹脂
  • 奥行(mm)
    375
  • 高さ(mm)
    820
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    120/160
  • 電源コード長さ(m)
    10
  • 幅(mm)
    590
  • 風量調節
    強中弱
  • 首振り
    有
  • ハネ材質
    樹脂
  • 設置タイプ
    キャスタータイプ
  • 最大風量([[M3]]/min)(50Hz)
    178
  • 最大風量([[M3]]/min)(60Hz)
    202
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    3.72円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    4.96円/h
  • 交換用ハネ
    SF-45M-P-F

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SKF-45VB-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SKF-45VB-1の仕様・寸法情報

JANコード
4538634208180
トラスココード
685-2299
質量(g)
15700
材質1
ハネ:樹脂
奥行(mm)
375
高さ(mm)
820
消費電力(W)(50/60Hz)
120/160
電源コード長さ(m)
10
幅(mm)
590
風量調節
強中弱
首振り
有
ハネ材質
樹脂
設置タイプ
キャスタータイプ
最大風量([[M3]]/min)(50Hz)
178
最大風量([[M3]]/min)(60Hz)
202
標準消費電力料金(50Hz)
3.72円/h
標準消費電力料金(60Hz)
4.96円/h
交換用ハネ
SF-45M-P-F

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKF-45VB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,998円
( 45,098円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。
・耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。
・移動に便利なキャスター付です。
・移動に便利なトレー付で、小さな備品が置けます。
・広い範囲に風を送れる首振り機能付きです。
【用途】
・移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。
・床面ワックスの乾燥に。
・工場・倉庫の換気や送風に。
【材質】
・ハネ:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全閉式キャスター扇(トレー付キャスタータイプ)の型番SKF-45VB-1のページです。 型番SKF-45VB-1に関する仕様情報を記載しております。
全閉式キャスター扇(トレー付キャスタータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全閉式キャスター扇(トレー付キャスタータイプ)
移動式キャスター扇 単相100V 首振り式
卓上型工場扇 単相100V 全閉式モーター
工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ
風洞扇NWFー75-1
全閉式工場扇 (スタンドタイプ)
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格40,998円33,047円25,897円46,012円39,340円32,601円 -
通常出荷日5日目5日目5日目2日目11日目1日目〜
JANコード453863420818045386342081734538634208197-4538634788026-
トラスココード685-2299685-2300685-2298-693-1680-
質量(g)1570010500.09100.010400.027000.0-
材質1ハネ:樹脂ハネ:樹脂ハネ:樹脂ハネ:アルミ鉄ハネ:樹脂
奥行(mm)375450390760380-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました