17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オプション基板 SHD-F

通常単価(税別)
26,809
税込単価
29,490
通常出荷日:9日目

【特長】・SHD-F用オプション基板・SHD-Fシリーズに接続しお客様の機会と連動させてスイッチのON...

詳細を確認
  • トラスココード
    380-1466
  • 適合機種
    SHD-F
  • 質量(g)
    200.0
  • 品名
    オプション基盤F

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1977000000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1977000000の仕様・寸法情報

トラスココード
380-1466
適合機種
SHD-F
質量(g)
200.0
品名
オプション基盤F

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
1977000000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,809
( 29,490 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SHD-F用オプション基板
・SHD-Fシリーズに接続しお客様の機会と連動させてスイッチのON/OFFが可能
・異常運転を知らせるパトランプやブザー等を接続することも可能
・基盤本体のみ
【用途】
・本体と他の機器を連動させる際に使用します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オプション基板 SHD-Fの型番1977000000のページです。 型番1977000000に関する仕様情報を記載しております。
オプション基板 SHD-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト