17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業台CSBC-366S用 正面付片手すりセット

通常単価(税別)
42,568
税込単価
46,825
通常出荷日:5日目

【特長】・アルミ製作業台CSBC用手すりです【材質】・アルミ

  • トラスココード
    694-4902
  • 質量(g)
    5900
  • 材質1
    アルミ

ご注意

  • 作業台は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CSBT36BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSBT36BLの仕様・寸法情報

トラスココード
694-4902
質量(g)
5900
材質1
アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CSBT36BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,568
( 46,825 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製作業台CSBC用手すりです
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 作業台は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台CSBC-366S用 正面付片手すりセットの型番CSBT36BLのページです。 型番CSBT36BLに関する仕様情報を記載しております。
作業台CSBC-366S用 正面付片手すりセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台CSBC-366S用 正面付片手すりセット
作業台CSBC-486S用 正面付片手すりセット
作業台フルセット手すり CSBC366用
作業台CSBC-S・1段用正面付片方手すりセット 天板幅800mm×奥行600mm用
作業台CSBC-S・1段用正面付片方手すりセット 天板幅1000mm×奥行600mm用
作業台片側手すり(左右兼用) CSBC366用
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格42,56842,56860,81138,48339,72424,255
通常出荷日5日目5日目5日目4日目4日目5日目
トラスココード694-4902694-4893694-4891712-4046712-4037694-4896
質量(g)590060008900.05600.060003500
材質1アルミアルミアルミアルミアルミアルミ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト