ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプマシンネジプロ 40AD ステンレス管仕様

通常単価(税別)
357,437
税込単価
393,181
通常出荷日:19日目

【特長】・ステンレス管用替刃を標準付属した特別仕様です・クラス最大550Wモーターを採用しています・巻...

詳細を確認
  • トラスココード
    577-9112
  • JANコード
    4989065104013
  • 質量(g)
    27000.0
  • タンク容量(L)
    1.5
  • ねじ切能力
    8A~40A(1/4B~1.1/2B)
  • ねじ切能力(A)
    8~40A
  • 奥行(mm)
    533
  • 高さ(mm)
    345
  • 消費電力(W)
    550
  • 適合ダイヘッド
    PMDAD12、PMDAD14
  • 適合チェーザ
    PSCG002、PSCG004
  • 電源(V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    2.5
  • 幅(mm)
    386
  • 無負荷回転数(rpm)
    47
  • 標準付属ダイヘッド(インチ)
    自動切上1/2~3/4、1~1.1/2
  • 標準付属チェーザ(インチ)
    SKH1/2~3/4、1~1.1/2
  • ねじ切能力(B)
    1/4~1 1/2B
  • 手動/電動
    電動
  • 標準付属ダイヘッド
    自動切上 15~20A、25~40A
  • 標準付属チェーザ
    SKH15~20A、25~40A

ご注意

  • 8A~10A(1/4B~3/8B)のねじ切り加工の場合は別売オプションとなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PMNAS40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PMNAS40の仕様・寸法情報

トラスココード
577-9112
JANコード
4989065104013
質量(g)
27000.0
タンク容量(L)
1.5
ねじ切能力
8A~40A(1/4B~1.1/2B)
ねじ切能力(A)
8~40A
奥行(mm)
533
高さ(mm)
345
消費電力(W)
550
適合ダイヘッド
PMDAD12、PMDAD14
適合チェーザ
PSCG002、PSCG004
電源(V)
100
電源コード長さ(m)
2.5
幅(mm)
386
無負荷回転数(rpm)
47
標準付属ダイヘッド(インチ)
自動切上1/2~3/4、1~1.1/2
標準付属チェーザ(インチ)
SKH1/2~3/4、1~1.1/2
ねじ切能力(B)
1/4~1 1/2B
手動/電動
電動
標準付属ダイヘッド
自動切上 15~20A、25~40A
標準付属チェーザ
SKH15~20A、25~40A
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
PMNAS40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
357,437
( 393,181 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス管用替刃を標準付属した特別仕様です
・クラス最大550Wモーターを採用しています
・巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載し安全に作業できます
・全機種ポッキンプラグを採用しています
・ネジ切りを生産し60年は、信頼の証しです
・自動ダイヘッド仕様です
・安心・安全な日本製です
【用途】
・ステンレス管のネジ切り作業に

ご注意

  • 8A~10A(1/4B~3/8B)のねじ切り加工の場合は別売オプションとなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプマシンネジプロ 40AD ステンレス管仕様の型番PMNAS40のページです。 型番PMNAS40に関する仕様情報を記載しております。
パイプマシンネジプロ 40AD ステンレス管仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプマシンネジプロ 40AD ステンレス管仕様
パイプマシンネジプロ 50AD ステンレス管仕様
パイプマシンネジプロ 25AD ステンレス管仕様
パイプマシンネジプロ 80AD ステンレス管仕様
塩ビ管切断アタッチメント用パイプサポート
高速パイプカッター(コーンリーマ付)パイプサポート
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格357,437363,835224,734477,4566,2499,857
通常出荷日19日目19日目19日目19日目1日目4日目
トラスココード577-9112582-2411582-2410582-2414367-3898367-2824
JANコード4989065104013498906510974249890651097284989065109766--
質量(g)27000.041000.021000.063000.0--
タンク容量(L)1.51.80.53.0--
ねじ切能力8A~40A(1/4B~1.1/2B)8A~50A(1/4B~2B)8A~25A(1/4B~1B)8A~80A(1/4B~3B)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました