17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業台 CSD-K

通常単価(税別)
102,941285,380
税込単価
113,235313,918
通常出荷日:19日目

【特長】・頑丈で安定性に優れたアルミ製組立式作業台です・どなたでもしっかり、剛性の高い作業台が組み上が...

詳細を確認
  • 天板寸法(mm)
    500×525
  • 材質1
    アルミ
  • キャスター
    背面キャスターφ75(収納可能)
  • 最大使用質量(kg)
    120
  • 踏板タイプ
    押し出し材

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

段数(段)

天板高さ(m)

手がかり棒

手すり

本体サイズ(mm)

最小発注数量
4969182283839
435-1644
14400.0
3
0.9
有り
-
幅659×奥行1125
1個
4969182283846
435-1650
16100.0
4
1.2
有り
-
幅722×奥行1319
1個
4969182283860
435-1635
19500.0
6
1.8
有り
-
幅848×奥行1707
1個
4969182283877
435-1639
36500.0
7
2.1
フル手すり
210型のみフル手すり標準装備
幅911×奥行1902
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,941
( 113,235 )
19日目
109,412
( 120,353 )
19日目
127,647
( 140,412 )
19日目
285,380
( 313,918 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑丈で安定性に優れたアルミ製組立式作業台です
・どなたでもしっかり、剛性の高い作業台が組み上がります
・踏ざん高さ300mm、昇降角度60度、安心して作業できる業界のスタンダードモデル
・背面キャスターを装備しており、楽に移動ができます
・背面キャスターはアルインコ独自の回転収納式
・壁面へ近付けられます
・手がかり棒が1本標準装備となっており、昇降が楽です
・オプションで高さ900mm、1100mmの調節が可能な手すりを取り付け可能です
【用途】
・工場での設備メインテナンス・点検、店舗、倉庫でのピッキング作業に最適
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台 CSD-Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台 CSD-K
低床作業台(連結式・凸プレート) LFP
作業台(天板エキスパンドメタルタイプ)
作業台(天板縞板タイプ)2段
作業台(縞板タイプ)
作業台(天板縞板タイプ)
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格102,941-42,500 -49,561 -44,22319,836 -37,517 -
通常出荷日19日目2日目1日目5日目1日目〜5日目
天板寸法(mm)500×525-600×400500×400500×400-
材質1アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
キャスター背面キャスターφ75(収納可能)なし----
最大使用質量(kg)120100150150-150
踏板タイプ押し出し材凸プレート----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト