ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルマニホールド(スタンダードホースセット)

通常単価(税別)
32,869円
税込単価
36,156円
通常出荷日:4日目

【特長】・デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです・ルームエアコン...

詳細を確認
  • 接続口径
    5/16フレア(UNF1/2-20山)
  • 付属ケース
    外寸:320×200×90mm 内寸:305×185×70mm
  • JANコード
    4560160098294
  • トラスココード
    253-9633
  • 質量(g)
    1600
  • ゲージ径(mm)
    60
  • 測定圧力(MPa)
    -0.100~+5.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DM-60SS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DM-60SSの仕様・寸法情報

接続口径
5/16フレア(UNF1/2-20山)
付属ケース
外寸:320×200×90mm 内寸:305×185×70mm
JANコード
4560160098294
トラスココード
253-9633
質量(g)
1600
ゲージ径(mm)
60
測定圧力(MPa)
-0.100~+5.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DM-60SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,869円
( 36,156円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです
・ルームエアコン用です
・デジタルマニホールド(SlimMiniタイプ)
・スタンダードチャージホース(青黄)×各1本
・専用ケース(品番:AL-ET)
【用途】
・エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマニホールド(スタンダードホースセット)の型番DM-60SSのページです。 型番DM-60SSに関する仕様情報を記載しております。
デジタルマニホールド(スタンダードホースセット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマニホールド(スタンダードホースセット)
BBK ボールバルブ式シングルマニホールドキット(R410A・R32用)
エアコンサービスキット標準セット
MCJ410G用バルブ
サービス管バルブ
ECOバルブチャージングホース(赤)
メーカー文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業
通常価格32,869円19,542円149,608円4,087円4,087円7,485円
通常出荷日4日目1日目4日目6日目6日目2日目
接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)5/16フレア(1/2-20UNF)----
付属ケース外寸:320×200×90mm 内寸:305×185×70mmなし----
JANコード4560160098294-4560160095927075037734436745621563876344560160096870
トラスココード253-9633364-5959159-7782159-7716157-5732162-3337
質量(g)160095020700.023.00095.000210.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました