17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業台(天板エキスパンドメタルタイプ)

通常単価(税別)
49,56163,851
税込単価
54,51770,236
通常出荷日:1日目

【特長】・天板がアルミ製エキスパンドメタルの組立作業台・特注品にて別サイズ製作可能です【用途】・工場、...

詳細を確認
  • 天板寸法(mm)
    600×400
  • 材質1
    アルミ
  • 設置寸法(mm)間口
    615
  • 最大使用質量(kg)
    150

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

設置寸法(mm)奥行

段数(段)

天板高さ(m)

最小発注数量
4969182283815
468-7976
6780.0
415
1
0.5
1個
4969182283822
468-8006
9110.0
615
2
0.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,561
( 54,517 )
1日目
63,851
( 70,236 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板がアルミ製エキスパンドメタルの組立作業台
・特注品にて別サイズ製作可能です
【用途】
・工場、倉庫内での作業
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台(天板エキスパンドメタルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台(天板エキスパンドメタルタイプ)
作業台(天板縞板タイプ)2段
作業台(縞板タイプ)
作業台 CSD-K
アルミエキスパンド作業台SAC
作業台(天板縞板タイプ)
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格49,561-44,22319,836 -102,941 -44,738 -37,517 -
通常出荷日1日目5日目1日目〜19日目4日目5日目
天板寸法(mm)600×400500×400500×400500×525600×450-
材質1アルミアルミアルミアルミ本体:アルミアルミ
設置寸法(mm)間口615515515-593-
最大使用質量(kg)150150-120-150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト